Danfoss logo
TE 12 Solder flanges

Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, 16 mm, 22 mm

067B4027

Retning: Ligeløb, Anvendes til produkt: TQ 12; TE 12, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 22

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]22.00 mm
AfgangstilslutningFlange
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Anvendes til produktTE 12TQ 12
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Dele inkl.Skruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowEnkeltflow
GodkendelseLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVENTILHUS/TE12
PakkeformatMultipak
Parts program navnTE 12TQ 12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnVentilhus til ekspansionsventil
ProdukttilbehørFlangerTXV tilbehør
ProdukttypeTEH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP-dossier produktnavnTE
Tilgangsstørrelse [mm]16.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangFlange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.498 Kilogram
Nettovægt0.6 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428123709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm