Danfoss logo
TE 55 valve body for expansion valve, angleway, solder connections

Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, Lodde, ODF, 22 mm, Lodde, ODM, 28 mm

067B4017

Retning: Vinkelløb, Anvendes til produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Afgangsstørrelse [mm]: 28

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]28.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODM
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Anvendes til produktTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Balanceret port [Ja/Nej]Nej
Dele inkl.Skruerskiver
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowEnkeltflow
GodkendelseLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionVENTILHUS/TE12
PakkeformatMultipak
Parts program navnTE 12TE 20TQ 12TQ 20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnVentilhus til ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTEH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e
SCIP-dossier produktnavnTD/TDE1
Tilgangsstørrelse [mm]22.00 mm
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.404 Kilogram
Nettovægt0.382 Kilogram
Volume0.315 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428321198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm