Ventilhus til ekspansionsventil, TEH, Lodde, ODF, 22 mm, Lodde, ODM, 28 mm
067B4016
Retning: Ligeløb, Anvendes til produkt: TQ 20; TQ 12; TE 12; TE 20, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Afgangsstørrelse [mm]: 28
067B4016
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 28.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODM |
| Antal pr. pakkeformat | 32 stk. |
| Anvendes til produkt | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
| Dele inkl. | Skruerskiver |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow | Enkeltflow |
| Godkendelse | LLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VENTILHUS/TE12 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TE 12TE 20TQ 12TQ 20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Ventilhus til ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TEH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 3e6257ae-4c71-440b-b37c-a7fc7f28ad0e |
| SCIP-dossier produktnavn | TD/TDE1 |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 22.00 mm |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.57 Kilogram |
| Nettovægt | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.323 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428094047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |