Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Termostatisk ekspansionsventil, TUA, R449A

068U7291

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]31.0 in
Kapillarrørslængde [mm]800 mm
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR449A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Parts program navnTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTUA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Indvendig udligning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.175 Kilogram
Nettovægt0.14 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255208167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm