Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningSolder, ODF
Antal pr. pakkeformat45 pc
Dele inkl.Bulb strap
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV spare parts
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowSingle-flow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeStainless steel
Identisk produkt068U2212
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaser engraved 1-way arrow
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR134a/R513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F]60 °F
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]MOP 55
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingAdjustable
PakkeformatIndustrial pack
Parts program navnTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExpansion valves
ProduktnavnThermostatic expansion valve
ProdukttilbehørTXV accessories
ProdukttypeTUA
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningStraightway
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Steel/copper
Tilslutningstype, tilgangSolder, ODF
Tryk udlign.Internally equalized
UL-godkendte kølemidlerR134aR513A

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.175 Kilogram
Nettovægt0.142 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm