Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Termostatisk ekspansionsventil, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Temperaturområde [°C]: -40 - -5, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TU / TC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACLLC CDC TYSKUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR404AR452A
Maks. Arbejdstryk [psig]660 psig
Maks. driftstryk [bar]45.5 bar
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
MOP-punkt [°C]0 °C
MOP-punkt [°F]32 °F
MOP-punkt [psig]MOP 65
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnTCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTCAE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]-5 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]25 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [mm]10.00 mm
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [mm]6 mm
UL-godkendte kølemidlerR404AR452A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.22 Kilogram
Nettovægt0.201 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm