Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Termostatisk ekspansionsventil, TCAE, R404A/R507A

068U4319

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUAUL
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]660 psig
Maks. driftstryk [bar]45.5 bar
Material DescriptionTCAE MOP IN
MOP-punkt [°C]-20 °C
MOP-punkt [°F]-5 °F
MOP-punkt [psig]MOP 30
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnTCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTCAE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in
UL-godkendte kølemidlerR404AR507A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.224 Kilogram
Nettovægt0.2 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428052481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm