Termostatisk ekspansionsventil, TUA, R404A/R507A
068U2308
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Indvendig udligning
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TU / TC
068U2308
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | EACLLC CDC TYSKUL |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Lasergraveret 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R404A/R507A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Material Description | TUA LODDE IN |
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TUA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TUA |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP-dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | -25 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -75 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilslutningsmateriale | Bi-metal: Stål/kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Tryk udlign. | Indvendig udligning |
| UL-godkendte kølemidler | R404AR507A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.181 Kilogram |
| Nettovægt | 0.146 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422181873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |