Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Termostatisk ekspansionsventil, TUAE, R407A

068U1258

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TU / TC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowBi-flow med dyse 1-8
Fluidagruppe2
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR407A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTUAE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Statisk overhedning (SS) [°C]1.70 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]3.00 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.188 Kilogram
Nettovægt0.153 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428895507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm