Element til ekspansionsventil, TE 55, R448A; R449A
067G3309
Temperaturområde [°C]: -40 - -15, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: TE 5 - TE 55
067G3309
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
| Dele inkl. | FølerbåndPakningKeyO-ring |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | EACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 118.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R448AR449A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | TE 55 Element NLMOP |
| MOP-punkt [°C] | -10 °C |
| MOP-punkt [°F] | 15 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 45 |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TE 55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Element til ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TE 55 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | -15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 5 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Typebetegnelse | Element |
| Udligning tilslutningstype | Flare |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.856 Kilogram |
| Nettovægt | 0.673 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702428546072 |