Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Element til ekspansionsventil, TE 55, R448A; R449A

067G3219

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Dele inkl.FølerbåndPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]118.0 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR448AR449A
Maks. Arbejdstryk [psig]400 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionELEMENT / TEX55 N
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Parts program navnTE 55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElement til ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 55
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tryk udlign.Ekstern udligning
TypebetegnelseElement
Udligning tilslutningstypeFlare
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.779 Kilogram
Nettovægt0.703 Kilogram
Volume2.138 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428998550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm