Element til ekspansionsventil, TE 12, R407F/R407A
067B3532
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning
067B3532
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 9 stk. |
| Dele inkl. | FølerbåndPakningKeyO-ring |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | EACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 118.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R407F/R407A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | ELEM. TES12 N |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Parts program navn | TE 12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Element til ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TE 12 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Typebetegnelse | Element |
| Udligning tilslutningstype | Flare |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.624 Kilogram |
| Nettovægt | 0.489 Kilogram |
| Volume | 2.138 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |