Element til ekspansionsventil, TE 5, R23
067B3394
Temperaturområde [°C]: -90 - -55, Tryk udlign.: Ekstern udligning
067B3394
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Dele inkl. | FølerbåndPakningKeyO-ring |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | EACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 118.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R23 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | ELEMENT / TEB5 B R23 |
| MOP-punkt [°C] | -50 °C |
| MOP-punkt [°F] | -58 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 55 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TE 5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Element til ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TE 5 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | -55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -90 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | -65 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -130 °F |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Typebetegnelse | Element |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.56 Kilogram |
| Nettovægt | 0.45 Kilogram |
| Volume | 2.254 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017848 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |