Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element til ekspansionsventil, TE 5, R404A/R507A

067B3388

Temperaturområde [°C]: -60 - -10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Dele inkl.FølerbåndPakningKeyO-ring
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]118.0 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]400 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionELEM. TES5 B MOP60
MOP-punkt [°C]-5 °C
MOP-punkt [°F]23 °F
MOP-punkt [psig]MOP 60
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElement til ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-10 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
Tryk udlign.Ekstern udligning
TypebetegnelseElement
Udligning tilslutningstypeLodde, ODF
Udligningsstørrelse [mm]6 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.571 Kilogram
Nettovægt0.47 Kilogram
Volume1.645 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428017411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm