Element til ekspansionsventil, TE 5, R404A/R507A
067B3381
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Ekstern udligning
067B3381
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | EACLLC CDC TYSK |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapilarrørslængde [in] | 118.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 3000 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R404A/R507A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 400 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Material Description | ELEMENT / TES5 B MOP30 |
| MOP-punkt [°C] | -20 °C |
| MOP-punkt [°F] | -5 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 30 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | TE 5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Element til ekspansionsventil |
| Produkttype | TE 5 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| SCIP-dossier produktnavn | TE -Thermostatic expansion valve |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -75 °F |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Typebetegnelse | Element |
| Udligning tilslutningstype | Lodde, ODF |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.556 Kilogram |
| Nettovægt | 0.478 Kilogram |
| Volume | 1.721 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |