Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element til ekspansionsventil, TE 5, R22/R407C

067B3249

Temperaturområde [°C]: -40 - -5, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapilarrørslængde [in]118.0 in
Kapillarrørslængde [mm]3000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR22/R407C
Maks. Arbejdstryk [psig]400 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Material DescriptionELEM. TEX5 NM MOP60
MOP-punkt [°C]0 °C
MOP-punkt [°F]32 °F
MOP-punkt [psig]MOP 60
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Parts program navnTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElement til ekspansionsventil
ProdukttypeTE 5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
SCIP-dossier produktnavnTE -Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]25 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tryk udlign.Ekstern udligning
TypebetegnelseElement
Udligning tilslutningstypeFlare
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.506 Kilogram
Nettovægt0.472 Kilogram
Volume1.721 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428149174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm