Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R455A

068Z7499

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningFlare
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowBi-flow med dyse 01-05
Fluidagruppe1
GodkendelseEACUA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR455A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningstype, tilgangFlare
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeFlare
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.316 Kilogram
Nettovægt0.294 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm