Danfoss logo
Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R448A; R449A-product-details

Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R448A; R449A

068Z3814

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Ekstern udligning
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: T2 / TE2, T 2 / TE 2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Husets materialeMessing
Identisk produkt068Z3738
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR448AR449A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
MOP-punkt [°C]-20 °C
MOP-punkt [°F]-5 °F
Egenskab
Værdi
MOP-punkt [psig]MOP 35
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]-25 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeSolder
Udligningsstørrelse [in]1/4 in

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.777 Kilogram
Nettovægt0.777 Kilogram
Volume0.777 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162595107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm