Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Termostatisk ekspansionsventil, T 2, R448A; R449A

068Z3733

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Indvendig udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUA
Husets materialeMessing
Identisk produkt068Z3729
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR448AR449A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeT 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare
Tryk udlign.Indvendig udligning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.284 Kilogram
Nettovægt0.272 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428962056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm