Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R22/R407C
068Z3556
Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Ekstern udligning
068Z3556
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Afgangstilslutning | Solder |
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Bi-flow med dyse 01-05 |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | EACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Identisk produkt | 068Z3363 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22/R407C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Material Description | ELEM.18/8ST. LO/FL-IN |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TE 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | -15 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -75 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | MessingKobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Flare |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Solder |
| Udligningsstørrelse [mm] | 6 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.306 Kilogram |
| Nettovægt | 0.28 Kilogram |
| Volume | 0.5 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428019439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |