Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R407C
068Z3517
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning
068Z3517
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Flare |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| Dele inkl. | Følerbånd |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Driftsklar | TXV-reservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(a)6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.17.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | EACUA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapilarrørslængde [in] | 59.0 in |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1500 mm |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R407C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 34.0 bar |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare |
| MOP-punkt [°C] | 15 °C |
| MOP-punkt [°F] | 60 °F |
| MOP-punkt [psig] | MOP 95 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond. Område N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominel kap.kond. Område N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Overhedningsindstilling | Justerbar |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | T2/TE2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Termostatisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | TXV tilbehør |
| Produkttype | TE 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Vinkelløb |
| SCIP-dossier nr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Statisk overhedning (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statisk overhedning (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningstype, tilgang | Flare |
| Tryk udlign. | Ekstern udligning |
| Udligning tilslutningstype | Flare |
| Udligningsstørrelse [in] | 1/4 in |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.316 Kilogram |
| Nettovægt | 0.291 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428019408 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |