Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R407C

068Z3485

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUA
Husets materialeMessing
Identisk produkt068Z3486
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR407C
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionELEM.18/8ST. LO/FL-MM
MOP-punkt [°C]15 °C
MOP-punkt [°F]60 °F
MOP-punkt [psig]MOP 95
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatMultipak
Parts program navnT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C]-2.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]-3.60 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeSolder
Udligningsstørrelse [mm]6 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.31 Kilogram
Nettovægt0.279 Kilogram
Volume0.489 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422159384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm