Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Termostatisk ekspansionsventil, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperaturområde [°C]: -60 - -25, Tryk udlign.: Ekstern udligning

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningSolder
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Dele inkl.Følerbånd
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DriftsklarTXV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.17.3
FlowBi-flow med dyse 01-05
Fluidagruppe2
GodkendelseEACUA
Husets materialeMessing
Identisk produkt068Z3426
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in]59.0 in
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR404A/R507A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.0 bar
Material DescriptionELEM.18/8ST. LO/FL-MM
Egenskab
Værdi
OverhedningsindstillingJusterbar
PakkeformatIndustripakke
Parts program navnT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnTermostatisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeTE 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningVinkelløb
SCIP-dossier nr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP-dossier produktnavnT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Statisk overhedning (SS) [°C]4.00 °C
Statisk overhedning (SS) [°F]7.20 °F
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]-15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-75 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
TilslutningsmaterialeMessingKobber
Tilslutningstype, tilgangFlare
Tryk udlign.Ekstern udligning
Udligning tilslutningstypeSolder
Udligningsstørrelse [mm]6 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.305 Kilogram
Nettovægt0.28 Kilogram
Volume0.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm