Danfoss logo
Orifice for expansion valve, TUA/TUAE

Dyse til ekspansionventil, ORF, R404A; R404A/R452A; R407A; R410A; R32; R134a/R513A; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R1234ze(E); R22/R407C; R454A; R449A

068U1030

Anvendes til produkt: TUA; TUAE, Parts program navn: TUA, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat9 stk.
Anvendes til produktTUATUAE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Dysestørrelse0
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)6(c)
Fluidagruppe1
GodkendelseEACLLC CDC TYSK
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134a/R513AR22/R407CR32R404AR404A/R452AR404A/R507AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR454AR454CR455AR513A
Material DescriptionDYSE 0 TUA/TUAE
Nominel kap. R134a, område N [kW]0.47 kW
Nominel kap. R134a, område N [TR]0.13 TR
Nominel kap. R22, område B [kW]0.52 kW
Nominel kap. R22, område B [TR]0.15 TR
Nominel kap. R22, område N [kW]0.60 kW
Nominel kap. R22, område N [TR]0.17 TR
Nominel kap. R404A, område B [kW]0.36 kW
Nominel kap. R404A, område B [TR]0.10 TR
Nominel kap. R404A, område N [kW]0.47 kW
Nominel kap. R404A, område N [TR]0.13 TR
Nominel kap. R407C, område B [kW]0.46 kW
Nominel kap. R407C, område B [TR]0.13 TR
Egenskab
Værdi
Nominel kap. R407C, område N [kW]0.63 kW
Nominel kap. R407C, område N [TR]0.18 TR
Nominel kap. R507, område B [kW]0.39 kW
Nominel kap. R507, område B [TR]0.11 TR
Nominel kap. R507, område N [kW]0.45 kW
Nominel kap. R507, område N [TR]0.13 TR
Nominel kap. R513A, område N [kW]0.36 kW
Nominel kap. R513A, område N [TR]0.10 TR
Nominel kap.kond. Område N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominel kap.kond. Område N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
PakkeformatMultipak
Parts program navnTUA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnDyse til ekspansionventil
ProdukttilbehørTXV tilbehør
ProdukttypeORF
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dossier produktnavnTU/TC - Thermostatic expansion valve
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]50 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.048 Kilogram
Nettovægt0.042 Kilogram
Volume0.043 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702422187233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm