Danfoss logo
HFI

Svømmerventil, HFI 050 F

148G3762

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSvømmeeksp.ventil reservedele
Dysestørrelse [mm]50.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe12
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Maks. Arbejdstryk [psig]363 psig
Maks. driftstryk [bar]25.0 bar
MalingsfarveRødbrun
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Nominel kap.kond [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominel kap.kond [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominel kapacitet R717 [kW]800.0 kW
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R717 [TR]227.0 TR
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeNiveauregulatorer
ProduktnavnSvømmerventil
ProduktoplysningerSvømmerventil
ProdukttilbehørSvømmeeksp.ventil tilbehør
ProdukttypeHFI 050 F
REACH-kandidatlistens stofferNo
Skalvolumen [l]8.20 L
StandardtilslutningDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutn. størrelse for udgang2 in
Tilslutn. str. tilgang6 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]50.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]150.00 mm
Tilslutningstype, tilgangFlange
Ventilkonstant33.58
Yderligere information2 ext conn. (drain/equaliz)

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt47.5 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume108.199 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm