Svømmerventil, HFI 070
148G3419
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4
148G3419
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beholder volumen [gal US] | 2.17 gal |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Svømmeeksp.ventil reservedele |
| Dysestørrelse [mm] | 70.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 12 |
| Godkendelse | CEEACUA |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 363 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 25.0 bar |
| Malingsfarve | Rødbrun |
| Material Description | HFI 070 D 150 FLOAT VALVE |
| Nettovolumen [gal US] | 1.69 gal |
| Nettovolumen [l] | 6.400 L |
| Nominel kap.kond [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Nominel kapacitet R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Nominel kapacitet R717 [TR] | 682.0 TR |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Niveauregulatorer |
| Produktnavn | Svømmerventil |
| Produktoplysninger | Svømmerventil |
| Produkttilbehør | Svømmeeksp.ventil tilbehør |
| Produkttype | HFI 070 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Skalvolumen [l] | 8.20 L |
| Standardtilslutning | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 6 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 50.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 150.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Væske volume [gal US] [Maks.] | 1.22 gal |
| Væske volume [gal US] [Min.] | 0.42 gal |
| Væske volume [l] [Maks.] | 4.6 L |
| Væske volume [l] [Min.] | 1.6 L |
| Ventilkonstant | 100.00 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 37 Kilogram |
| Nettovægt | 29.1 Kilogram |
| Volume | 99.44 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |