Danfoss logo
HFI

Svømmerventil, HFI 050 F

148G3103

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Accessory (EF013236)TRUE
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Beholder volumen [gal US]2.17 gal
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarSvømmeeksp.ventil reservedele
Dysestørrelse [mm]50.00 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe12
GodkendelseCEEACUA
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Maks. Arbejdstryk [psig]363 psig
Maks. driftstryk [bar]25.0 bar
MalingsfarveRødbrun
Material DescriptionHFI 050 FD 100 FLOAT VALVE
Nettovolumen [gal US]1.69 gal
Nettovolumen [l]6.400 L
Nominel kap.kond [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominel kap.kond [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominel kapacitet R717 [kW]800.0 kW
Nominel kapacitet R717 [TR]227.0 TR
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeNiveauregulatorer
ProduktnavnSvømmerventil
ProduktoplysningerSvømmerventil
ProdukttilbehørSvømmeeksp.ventil tilbehør
ProdukttypeHFI 050 F
REACH-kandidatlistens stofferNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Skalvolumen [l]8.20 L
Spare part (EF013237)TRUE
StandardtilslutningDIN 2635/2512-FEN 10220
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutn. størrelse for udgang2 in
Tilslutn. str. tilgang4 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]50.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]100.00 mm
Tilslutningstype, tilgangFlange
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Væske volume [gal US] [Maks.]1.22 gal
Væske volume [gal US] [Min.]0.42 gal
Væske volume [l] [Maks.]4.6 L
Væske volume [l] [Min.]1.6 L
Ventilkonstant33.58

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt53.49 Kilogram
Nettovægt45.49 Kilogram
Volume106.772 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428344081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm