Danfoss logo
Electric expansion valve, ETS 100C_034G7811

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 25C

034G7613

Oliefrie applikationer; PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 95, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 203, Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangsstørrelse [mm]: 28

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Afgangsstørrelse [mm]28.00 mm
AfgangstilslutningLodde ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
ATEX-salgstekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Driftsstrøm, maks. [A]0.80 A
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Faseinduktans [µH]14000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]600 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA]800 mA
FlowBi-flow
Fluidagruppe1
GodkendelseATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Højeste kørehastighed [s] [Maks.]6.0 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.]3.0 s
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLaserindgraveret 2-vejs pil
Kapsling (IP)IP67
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]95 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]203 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-40 °F
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationerABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatible Danfoss regulatorerEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Kv-værdi [m³/h]1.300 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. OPD, reverseret [bar]40 bar
Maks. OPD, reverseret [psi]580.0 psi
Egenskab
Værdi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W]7.2 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W]7.2 W
Maks. tilladt driftscyklus [%]100 % RH
Material DescriptionETS 25C Electric exp.valve11/8x11/8 I/12
Modstand [kOhm]0.0 kOhm
MotortypeBi-polar
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW]111.00 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]31.90 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]141.00 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]40.10 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]105.00 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]49.20 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]155.00 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]44.50 TR
Nominel kapacitet R410A [kW]170.00 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]49.20 TR
Note til nom. kap.Fuld vandringsåbning, normalt flow
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørStepperventil tilbehør
ProdukttypeETS 25C
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP-dossier produktnavnETS 12C-100C with sight glass
SkueglasType SG (N-indikator)
Step mode2-faset fuldt trinHalvtrinsMikrostep (anbefales)
Tilgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]28.00 mm
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde ODF
Total ant. steps600 (fulde trin)
UL-godkendte kølemidlerR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VaremærkeColibri

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.407 Kilogram
Nettovægt0.315 Kilogram
Volume1.911 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162506462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm