Elektrisk ekspansionsventil, ETS 6 - 30
034G5045
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 70, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 158, Tilgangsstørrelse [mm]: 7.94, Afgangsstørrelse [mm]: 7.94
034G5045
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysestørrelse [mm] | 3.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Fluidagruppe | 2 |
| Godkendelse | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Højeste kørehastighed [s] [Maks.] | 16.0 s |
| Højeste kørehastighed [s] [Min.] | 6.0 s |
| Identisk produkt | 034G5040 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 70 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -30 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 158 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -22 °F |
| Kølemidler | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404A/R507AR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | MOPOE |
| Kompatible Danfoss regulatorer | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 681 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 47.0 bar |
| Maks. OPD [bar] | 28.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 406 psig |
| Material Description | ETS 6 - 30 Electric exp valve |
| MOPD[bar/psi] | 28 bar |
| Motortype | Permanent magnet stepmotor |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriverETS 6 manuel spole |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap.kond [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Nominel kap.kond [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 20.90 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 5.94 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 26.80 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 7.62 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 18.90 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 5.37 TR |
| Nominel kapacitet R407C [kW] | 27.50 kW |
| Nominel kapacitet R407C [TR] | 7.82 TR |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 31.50 kW |
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 8.96 TR |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | ETS 6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 6 - 30 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Vinkelløb |
| Step mode | 2-faset fuldt trinHalvtrins (anbefales)Mikrostep |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/16 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 7.94 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype | Lodde ODF |
| Total ant. steps | 480 (halvtrins) |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.076 Kilogram |
| Nettovægt | 0.05 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |