Elektrisk ekspansionsventil, ETS 5T18L
034G6806
Kølemidler: R744, Maks. driftstryk [bar]: 140, Tilslutningstype: Lodning, ODm, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 40
034G6806
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningspulser for ventil@normalt flow | 55 ± 16 steps |
| Åbningspulser for ventil@reverseret flow | 55 ± 16 steps |
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Afgangstilslutning | Solder ODM |
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysestørrelse [mm] | 1.80 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Fluidagruppe | 2 |
| Identisk produkt | 034G6856 |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 80 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 176 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
| Kølemidler | R744 |
| Kompatibilitet med smøremidler | PAGPOE |
| Kompatible Danfoss regulatorer | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2030 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 90.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 1305 psig |
| Maks. OPD, reverseret [bar] | 90 bar |
| Maks. OPD, reverseret [psi] | 1305.0 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| Motortype | Permanent magnet stepmotor |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriverManuel spole |
| Nominel kap.kond [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Nominel kapacitet R744 [kW] | 19.32 kW |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Parts program navn | ETS 5T |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5T18L |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 0 % RH |
| Step mode | 1-2 magnetisering (halvt trin)2-2 magnetisering (fuldt trin) |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Tilslutningsmateriale | Cu-plated SS |
| Tilslutningstype | Lodning, ODm |
| Tilslutningstype, tilgang | Solder ODM |
| Total ant. steps | 480 (halvtrins) |
| UL-klassificeret | No |
| Ventildesign | L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.053 Kilogram |
| Nettovægt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255036029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |