Elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M10L
034G6423
PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 80, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 176, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.35, Afgangsstørrelse [mm]: 6.35
034G6423
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningspulser for ventil@normalt flow | 55 ± 16 steps |
| Åbningspulser for ventil@reverseret flow | 15 ± 15 steps |
| Afgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Dysestørrelse [mm] | 1.00 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Bi-flow |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 80 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -30 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 176 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -22 °F |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Kompatibilitet med smøremidler | MOPAGPOEPVE |
| Kompatible Danfoss regulatorer | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. lækage [cm³/min] | 150 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Maks. OPD, reverseret [bar] | 35 bar |
| Maks. OPD, reverseret [psi] | 508.0 psi |
| Material Description | ETS 5M10L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM |
| Motortype | Permanent magnet stepmotor |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriverManuel spole |
| Nominel kap.kond [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nominel kapacitet R1234ze [kW] | 2.30 kW |
| Nominel kapacitet R1234ze [TR] | 0.42 TR |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 2.92 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 0.54 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 3.74 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 0.71 TR |
| Nominel kapacitet R32 [kW] | 6.51 kW |
| Nominel kapacitet R32 [TR] | 1.28 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 2.80 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 0.60 TR |
| Nominel kapacitet R407C [kW] | 4.09 kW |
| Nominel kapacitet R407C [TR] | 0.86 TR |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 4.52 kW |
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 0.93 TR |
| Nominel kapacitet R513A [kW] | 2.50 kW |
| Nominel kapacitet R513A [TR] | 0.48 TR |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -22 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] | -22 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Parts program navn | ETS 5M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Electric valve accessories |
| Produkttype | ETS 5M10L |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 2.18 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 0.42 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 3.96 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 0.78 TR |
| Rated capacity R407H [kW] | 4.54 kW |
| Rated capacity R407H [TR] | 0.95 TR |
| Rated capacity R448A [kW] | 3.94 kW |
| Rated capacity R448A [TR] | 0.84 TR |
| Rated capacity R449A [kW] | 3.85 kW |
| Rated capacity R449A [TR] | 0.82 TR |
| Rated capacity R449B [kW] | 3.91 kW |
| Rated capacity R449B [TR] | 0.83 TR |
| Rated capacity R452A [kW] | 3.03 kW |
| Rated capacity R452A [TR] | 0.66 TR |
| Rated capacity R452B [kW] | 5.16 kW |
| Rated capacity R452B [TR] | 1.05 TR |
| Rated capacity R454A [kW] | 3.99 kW |
| Rated capacity R454A [TR] | 0.86 TR |
| Rated capacity R454B [kW] | 5.22 kW |
| Rated capacity R454B [TR] | 1.06 TR |
| Rated capacity R454C [kW] | 3.48 kW |
| Rated capacity R454C [TR] | 0.76 TR |
| Rated capacity R455A [kW] | 3.88 kW |
| Rated capacity R455A [TR] | 0.89 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 2.24 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 0.41 TR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 95 % RH |
| Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 0 % RH |
| Step mode | 1-2 magnetisering (halvt trin)2-2 magnetisering (fuldt trin) |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
| Tilslutningsmateriale | Cu-plated SS |
| Tilslutningstype | Lodning, ODm |
| Total ant. steps | 480 (halvtrins) |
| Ventildesign | L |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.055 Kilogram |
| Nettovægt | 0.037 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255093985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |