Danfoss logo
ETS 5M/5T

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M13L

034G6404

PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 80, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 176, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.35, Afgangsstørrelse [mm]: 6.35

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbningspulser for ventil@normalt flow55 ± 16 steps
Åbningspulser for ventil@reverseret flow15 ± 15 steps
Afgangsstørrelse [in]1/4 in
Afgangsstørrelse [mm]6.35 mm
Antal pr. pakkeformat20 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]1.30 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowBi-flow
Flow-karakteristikLineær
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]80 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]176 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-22 °F
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerMOPAGPOEPVE
Kompatible Danfoss regulatorerEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Maks. Arbejdstryk [psig]710 psig
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. lækage [cm³/min]150 cm³/min
Maks. OPD [bar]42.0 bar
Maks. OPD [psig]609 psig
Maks. OPD, reverseret [bar]42 bar
Maks. OPD, reverseret [psi]508.0 psi
Material DescriptionETS 5M13L Elec. exp. valve L 14x14 ODM
MotortypePermanent magnet stepmotor
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriverManuel spole
Nominel kap.kond [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Nominel kapacitet R1234ze [kW]4.19 kW
Nominel kapacitet R1234ze [TR]1.19 TR
Nominel kapacitet R134a [kW]5.76 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]1.64 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]7.50 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]2.13 TR
Nominel kapacitet R32 [kW]13.07 kW
Nominel kapacitet R32 [TR]3.72 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]5.29 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]1.50 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]7.91 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]2.25 TR
Nominel kapacitet R410A [kW]8.85 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]2.52 TR
Nominel kapacitet R513A [kW]4.86 kW
Nominel kapacitet R513A [TR]1.38 TR
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-22 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.]158 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.]-22 °F
PakkeformatMultipak
Parts program navnETS 5M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørElectric valve accessories
ProdukttypeETS 5M13L
Rated capacity R1234yf [kW]4.20 kW
Rated capacity R1234yf [TR]1.19 TR
Rated capacity R290 [kW]7.83 kW
Rated capacity R290 [TR]2.23 TR
Rated capacity R407H [kW]8.83 kW
Rated capacity R407H [TR]2.51 TR
Rated capacity R448A [kW]7.55 kW
Rated capacity R448A [TR]2.15 TR
Rated capacity R449A [kW]7.38 kW
Rated capacity R449A [TR]2.10 TR
Rated capacity R449B [kW]7.50 kW
Rated capacity R449B [TR]2.13 TR
Rated capacity R452A [kW]5.67 kW
Rated capacity R452A [TR]1.61 TR
Rated capacity R452B [kW]10.18 kW
Rated capacity R452B [TR]2.89 TR
Rated capacity R454A [kW]7.64 kW
Rated capacity R454A [TR]2.17 TR
Rated capacity R454B [kW]10.30 kW
Rated capacity R454B [TR]2.93 TR
Rated capacity R454C [kW]6.60 kW
Rated capacity R454C [TR]1.88 TR
Rated capacity R455A [kW]7.27 kW
Rated capacity R455A [TR]2.07 TR
Rated capacity R515B [kW]4.06 kW
Rated capacity R515B [TR]1.15 TR
REACH-kandidatlistens stofferNo
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.]95 % RH
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.]0 % RH
Step mode1-2 magnetisering (halvt trin)2-2 magnetisering (fuldt trin)
Tilgangsstørrelse [in]1/4 in
Tilgangsstørrelse [mm]6.35 mm
TilslutningsmaterialeCu-plated SS
TilslutningstypeLodning, ODm
Total ant. steps480 (halvtrins)
VentildesignL

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.052 Kilogram
Nettovægt0.035 Kilogram
Volume0.251 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255004837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm