Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 175L

034G3710

PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 140, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 284

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 5/8 in
AfgangstilslutningLodde ODF
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
Cv-værdi [gal/min]11.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarReservedele til stepventil
Driftsstrøm, maks. [A]0.50 A
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]200 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA]283 mA
FlowBi-flow
Flow-karakteristikLineær
Fluidagruppe2
Full travel time CurrDrive [s]12.7 s
Full travel time VoltDrive [s]25.4 s
GodkendelseCECMIMCRNEACUAUKCA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningArrow embossed
Kapsling (IP)IP67
KategoriI
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]140 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-20 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]284 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-4 °F
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerABMOPAGPAOPOEPVE
Kompatible Danfoss regulatorerAK-XM 208CEKEEKFMCX
Kv-værdi [m³/h]10.100 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]536 psig
Maks. driftstryk [bar]37.0 bar
Maks. OPD [bar]26.0 bar
Maks. OPD [psi]377.0 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W]6.5 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W]5.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%]50 % RH
Material DescriptionETS 175L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]26 bar
Egenskab
Værdi
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]377 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]26 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]377 psi
Modstand [kOhm]0.1 kOhm
MotortypeBi-polar
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriver
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominel kap.kond [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW]631.00 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]180.00 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]782.00 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]222.00 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]1133.00 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]322.00 TR
Nominel kapacitet R513A [kW]542.00 kW
Nominel kapacitet R513A [TR]156.00 TR
Note til nom. kap.Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansionsventil
ProdukttilbehørStepperventil tilbehør
ProdukttypeETS 175L
Rated capacity R1234ze [kW]495.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]142.00 TR
Rated capacity R515B [kW]481.00 kW
Rated capacity R515B [TR]139.00 TR
RetningLigeløb
SkueglasJa
Spænding12.0 V
Step mode2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in]1 5/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde ODF
Total ant. steps3.810 (fulde trin)
UL-godkendte kølemidlerR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.047 Kilogram
Nettovægt1.901 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255223856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm