Elektrisk ekspansionsventil, ETS 175L
034G3702
PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 140, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 284
034G3702
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| Cv-værdi [gal/min] | 10.500 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Reservedele til stepventil |
| Driftsstrøm, maks. [A] | 0.50 A |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
| Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 283 mA |
| Flow | Bi-flow |
| Flow-karakteristik | S-shape |
| Fluidagruppe | 2 |
| Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
| Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
| Godkendelse | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Arrow embossed |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kategori | I |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 140 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -20 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 284 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -4 °F |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kompatibilitet med smøremidler | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kompatible Danfoss regulatorer | AK-XM 208CEKEEKFMCX |
| Kv-værdi [m³/h] | 9.100 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 37.0 bar |
| Maks. OPD [bar] | 26.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 377.0 psi |
| Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 6.5 W |
| Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
| Maks. tilladt driftscyklus [%] | 50 % RH |
| Material Description | ETS 175L Electric exp valve |
| MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 26 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 377 psi |
| MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 26 bar |
| MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 377 psi |
| Modstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Motortype | Bi-polar |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominel kap.kond [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 595.00 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 169.00 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 718.00 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 204.00 TR |
| Nominel kapacitet R407C [kW] | 1042.00 kW |
| Nominel kapacitet R407C [TR] | 296.00 TR |
| Nominel kapacitet R513A [kW] | 510.00 kW |
| Nominel kapacitet R513A [TR] | 147.00 TR |
| Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ekspansionsventiler |
| Produktnavn | Elektrisk ekspansionsventil |
| Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
| Produkttype | ETS 175L |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 467.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 134.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 454.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 131.00 TR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| SCIP-dossier produktnavn | ETS 175L-500L with sight glass |
| Skueglas | Ja |
| Spænding | 12.0 V |
| Step mode | 2-faset fuldt trin |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1 1/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde ODF |
| Total ant. steps | 3.810 (fulde trin) |
| UL-godkendte kølemidler | R407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.986 Kilogram |
| Nettovægt | 1.754 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255095927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |