Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 500L

034G3694

PVE, Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]: 95, Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]: 203

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]2 5/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm, maks. [A]0.40 A
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Faseinduktans [µH]85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]200 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA]283 mA
FlowBi-flow
Flow-karakteristikS-shape
Fluidagruppe2
Full travel time CurrDrive [s]16.7 s
Full travel time VoltDrive [s]33.3 s
GodkendelseCECMIMCRNEACUAUKCAUL Recognized
Godkendelses filnavnMH7648
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]95 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]203 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-40 °F
KølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerABPAGPAOPOEPVE
Kompatible Danfoss regulatorerAK-XM 208CEKEEKFMXC
Kv-værdi [m³/h]27.100 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]536 psig
Maks. driftstryk [bar]37.0 bar
Maks. OPD, reverseret [bar]10 bar
Maks. OPD, reverseret [psi]145.0 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W]4.2 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W]5.5 W
Egenskab
Værdi
Maks. tilladt driftscyklus [%]50 % RH
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MotortypeBi-polar
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriver
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominel kap.kond [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW]1786.00 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]507.00 TR
Nominel kapacitet R513A [kW]1535.00 kW
Nominel kapacitet R513A [TR]442.00 TR
Note til nom. kap.Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeEkspansionsventiler
ProduktnavnElektrisk ekspansionsventil
ProdukttypeETS 500L
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
SCIP-dossier produktnavnETS 175L-500L with sight glass
SkueglasJa
Spænding12.0 V
Step mode2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in]2 1/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UL-godkendte kølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.53 Kilogram
Nettovægt3.516 Kilogram
Volume22.788 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162787854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm