Pilotreguleret servoventil, ICSH 25-20
148X1428
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X1428
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICSH 25-20 (3/4" Port), 1" SW |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 3/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Dobbelt pressostat |
| Produkttype | ICSH 25-20 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 in |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 0.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.112 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |