Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotreguleret servoventil, ICSH 25-15

148X1425

Standardtilslutning: ANSI B 16.22, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttypeICSH 25-15
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningANSI B 16.22
Tilslutningsstørrelse [tommer]7/8 in
TilslutningstypeODS
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.1 Kilogram
Nettovægt4.5 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm