Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotreguleret servoventil, ICSH 25-10

148X1419

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICSH 25-10 (3/8" Port), 3/4" SW
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttypeICSH 25-10
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.112 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162663844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm