Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotreguleret servoventil, ICSH 25-5

148X1418

Standardtilslutning: ANSI B 16.22, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 1-1/8" ODS
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttypeICSH 25-5
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningANSI B 16.22
Tilslutningsstørrelse [tommer]1-1/8 in
TilslutningstypeODS
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.112 Kilogram
Nettovægt5.45 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162694176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm