Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Pilotreguleret servoventil, ICSH 32

148X1278

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICSH 32 (1-1/4" Port), 1-1/2" BW
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttypeICSH 32
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/2 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]40.00 mm
TilslutningstypeSvejsning
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.772 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428533409
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm