Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningButt weld
Antal pr. pakkeformat1 pc
Anvendes til produktElectronic control. Regulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-porttypeCVP-L
PakkeformatSingle pack
Portstørrelse (nominel) [in]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilot operated servo valve
ProduktoplysningerElectronic control. regulator
ProdukttypeICS 150-DM
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningStraightway
SI-porttypeEVM-NC
SII-porttypeCVE-L
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutn. størrelse for udgang6 in
Tilslutn. str. tilgang6 in
Tilslutningsstørrelse [tommer]6 in
TilslutningstypeButt weld
Tilslutningstype, tilgangButt weld
Topdæksel3 function modules
UdstyrCap

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.004 Kilogram
Nettovægt6.253 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm