Danfoss logo
Pilotreguleret servoventil, ICS 125-DM-product-details

Pilotreguleret servoventil, ICS 125-DM

148X1461

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-porttypeCVP-L
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
Egenskab
Værdi
ProduktoplysningerRegulator til elektronisk styring
ProdukttypeICS 125-DM
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
SI-porttypeEVM NC
SII-porttypeCVE-L
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilgang std.Butt weld
Tilslutn. størrelse for udgang5 in
Tilslutn. str. tilgang5 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]125.00 mm
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] (CVP) [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] (CVP) [Min.]19.5 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.004 Kilogram
Nettovægt6.253 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm