Pilotreguleret servoventil, ICS 100-DM
148X1460
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X1460
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsning |
| Afgangstilslutningsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstra tekst på amerikansk mærkat | with change over to constant p |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L |
| P-porttype | CVP-L |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Regulator til elektronisk styring |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produkttype | ICS 100-DM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| SI-porttype | EVM NC |
| SII-porttype | CVE-L |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilgang std. | ASME B 36.10M SCHEDULE 8 |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 4 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 4 in |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 100.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] (CVP) [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] (CVP) [Min.] | 20.0 psig |
| Trykområde [psig] (CVQ) [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] (CVQ) [Min.] | 19.5 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 19.5 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 54.6 Kilogram |
| Nettovægt | 54.6 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 203.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |