Pilotreguleret servoventil, ICS 40-DM
148X1440
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X1440
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Regulator til elektronisk styring |
| Produkttype | ICS 40-DM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 0.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.6 Kilogram |
| Nettovægt | 11.146 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |