Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-10-O

148X1436

Standardtilslutning: LODDE ANSI, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" SW conn and CVC-M pilot
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerAfgangstrykregulator
ProdukttypeICS 25-10-O
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningLODDE ANSI
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSolder
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.292 Kilogram
Nettovægt5.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162711309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm