Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil

148X1391

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk afbryder
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 125-OS 5" BW connections EVM(NC) &
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]5 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerAfgangstrykregulator
ProdukttypeICS 125-OS
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]5 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt91.997 Kilogram
Nettovægt77.011 Kilogram
Volume1.245 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424545468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm