Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50

148X1387

Tilslutningstype: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50 2 1/2" ODS conn and EVM (NO) and
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDifferenstrykregulator
ProdukttypeICS 50
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.22
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 1/2 in
TilslutningstypeLodning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.018 Kilogram
Nettovægt12.584 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424501877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm