Pilotreguleret servoventil, ICS 25-10-O
148X1383
Standardtilslutning: LODDE ANSI, Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X1383
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 25-10-O 1-1/8" ODS conn and CVC-M pi |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Afgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 25-10-O |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | LODDE ANSI |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Tilslutningstype | Solder |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 406.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 58.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.292 Kilogram |
| Nettovægt | 5.428 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |