Pilotreguleret servoventil, ICS 65
148X1376
Tilslutningstype: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Topdæksel: Aktuator
148X1376
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Magnetventil |
| Produkttype | ICS 65 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.22 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 5/8 in |
| Tilslutningstype | Lodning |
| Topdæksel | Aktuator |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 20.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16.413 Kilogram |
| Nettovægt | 15.222 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |