Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50-BL

148X1351

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionPilot operated servo valve
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50-BL w/ 2" BW EVM(NC) & CVPP-M pil
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDifferenstrykregulator
ProdukttypeICS 50-BL
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.871 Kilogram
Nettovægt12.601 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424063405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm